Suction cup U40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female - 1
Numéro d'article: 0101617
24 Variantes

Suction cup U40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female

Ventouse universelle/plate en Nitrile-PVC pour la manipulation d'objets à surface plate ou légèrement incurvée.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

30 mm
Numéro d'article: 0101406
40 mm
Numéro d'article: 0101617
50 mm
Numéro d'article: 0101817

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101148
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101406
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101409
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0109839
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101407
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101618
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101820
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101408
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101619
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101821
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101617
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101623
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101822
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Convient aux objets dont la surface est plate ou légèrement incurvée.
  • S'utilise également pour les objets concaves.
  • Manipulation sans marques
  • Excellente résistance à l'usure