Numéro d'article: 0101821
24 Variantes
Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter
Ventouse universelle/plate en Nitrile-PVC pour la manipulation d'objets à surface plate ou légèrement incurvée.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101150
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101406
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101409
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101411
G 1/8" mâle, M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101415
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0109839
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101407
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101413
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101818
G 1/4" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101625
G 3/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101627
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101820
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101408
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101819
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101821
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101817
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101823
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101822
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Convient aux objets dont la surface est plate ou légèrement incurvée.
- S'utilise également pour les objets concaves.
- Manipulation sans marques
- Excellente résistance à l'usure