Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter - 1
Numéro d'article: 0101570
52 Variantes

Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter

Les ventouses plates en nitrile-PVC de Piab sont conçues pour une manipulation robuste et fiable des matériaux dans des environnements industriels difficiles. Le mélange nitrile-PVC offre une manipulation sans traces et une excellente résistance aux huiles, aux produits chimiques et à l'abrasion. Leur conception plate garantit une adhérence fiable sur les surfaces lisses, ce qui les rend idéales pour les applications automobiles et industrielles.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

40 mm
Numéro d'article: 0101570
50 mm
Numéro d'article: 0101770
75 mm
Numéro d'article: 0101873
110 mm
Numéro d'article: 0101915
150 mm
Numéro d'article: 3150133P

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101135
Sans fixationRondelle, Aucun
Numéro d'article: 3150038P
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101567
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101569
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101874
G 3/8" femaleClapet, Al
Numéro d'article: 0101877
G 1/2" femaleClapet, Al
Numéro d'article: 0101879
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128154
G 3/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101939
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101568
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101570
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101566
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101572
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0109847
1/8" NPSF femaleClapet, Al
Numéro d'article: 3150050P
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101571
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128153
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Fabriqué à partir d'un mélange durable de nitrile et de PVC
  • Excellente résistance à l'huile, aux produits chimiques et à l'abrasion
  • Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.
  • Manipulation sans marques
  • Performance durable dans des conditions difficiles
  • Convient aux industries automobile et manufacturière