Suction cup F75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Numéro d'article: 0128154
52 Variantes

Suction cup F75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter

Les ventouses plates en nitrile-PVC de Piab sont conçues pour une manipulation robuste et fiable des matériaux dans des environnements industriels difficiles. Le mélange nitrile-PVC offre une manipulation sans traces et une excellente résistance aux huiles, aux produits chimiques et à l'abrasion. Leur conception plate garantit une adhérence fiable sur les surfaces lisses, ce qui les rend idéales pour les applications automobiles et industrielles.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

40 mm
Numéro d'article: 0101135
50 mm
Numéro d'article: 0101137
75 mm
Numéro d'article: 0128154
110 mm
Numéro d'article: 3150021P
150 mm
Numéro d'article: 3150022P

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 3150131P
Sans fixationRondelle, Aucun
Numéro d'article: 3150037P
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101767
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101769
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101874
G 3/8" femaleClapet, Al
Numéro d'article: 0101877
G 1/2" femaleClapet, Al
Numéro d'article: 0101879
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128154
G 3/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101939
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101768
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101770
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101766
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128152
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0110952
1/8" NPSF femaleClapet, Al
Numéro d'article: 3150051P
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101771
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128153
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Fabriqué à partir d'un mélange durable de nitrile et de PVC
  • Excellente résistance à l'huile, aux produits chimiques et à l'abrasion
  • Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.
  • Manipulation sans marques
  • Performance durable dans des conditions difficiles
  • Convient aux industries automobile et manufacturière