Suction cup U20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female - 1
Numéro d'article: 0101376
21 Variantes

Suction cup U20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female

Ventouse universelle/plate en chloroprène pour la manipulation d'objets à surface plate ou légèrement incurvée.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

4 mm
Numéro d'article: 3150059
6 mm
Numéro d'article: 3150003
8 mm
Numéro d'article: 3150004
10 mm
Numéro d'article: 3150005
15 mm
Numéro d'article: 3150006
20 mm
Numéro d'article: 0101376

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101144
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 3150003
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101377
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101373
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101376
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0110956
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101374
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101375
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Convient aux objets dont la surface est plate ou légèrement incurvée.
  • S'utilise également pour les objets concaves.