Numéro d'article: 0101375
21 Variantes
Suction cup U20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
Ventouse universelle/plate en chloroprène pour la manipulation d'objets à surface plate ou légèrement incurvée.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101144
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 3150003
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101377
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101373
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101376
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101378
M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101379
G 1/8" mâle, M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101382
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0110956
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101374
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101380
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101375
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Convient aux objets dont la surface est plate ou légèrement incurvée.
- S'utilise également pour les objets concaves.