Numéro d'article: 0101349
75 Variantes
Suction cup F30-2 Silicone, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
Les ventouses plates en silicone de Piab, conformes aux normes FDA et européennes, sont conçues pour garantir une manipulation hygiénique et sûre dans les environnements alimentaires, pharmaceutiques et autres secteurs réglementés. Fabriquées en silicone conforme, elles offrent une prise en main douce et des performances fiables sur les surfaces planes. La conception plate assure un levage stable, tandis que le matériau résiste aux produits chimiques et aux températures élevées pour des opérations sans contamination.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101134
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 3150014S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101345
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0110344
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101346
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101344
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101341
G 1/8" mâle, M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101350
G 1/8" mâle, M5 femaleClapet, Al
Numéro d'article: 3250039S
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101348
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101342
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101748
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101750
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101867
G 3/8" femaleClapet, Al
Numéro d'article: 0101870
G 1/2" femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0101869
G 1/2" femaleClapet, Al
Numéro d'article: 0101872
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128150
G 3/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101935
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101343
1/8" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101349
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101749
1/4" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101756
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101751
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101747
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101753
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101754
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0110346
1/8" NPSF femaleClapet, Al
Numéro d'article: 3150051S
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0101866
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101752
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0101868
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101909
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Silicone conforme aux normes FDA/EU pour les industries réglementées
- Conception plate pour une manipulation sûre et stable
- Résistante aux produits chimiques et aux températures élevées
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Idéale pour les applications alimentaires, pharmaceutiques et sensibles
- Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.