Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
Numéro d'article: 0101756
75 Variantes

Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

Les ventouses plates en silicone de Piab, conformes aux normes FDA et européennes, sont conçues pour garantir une manipulation hygiénique et sûre dans les environnements alimentaires, pharmaceutiques et autres secteurs réglementés. Fabriquées en silicone conforme, elles offrent une prise en main douce et des performances fiables sur les surfaces planes. La conception plate assure un levage stable, tandis que le matériau résiste aux produits chimiques et aux températures élevées pour des opérations sans contamination.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

15 mm
Numéro d'article: 3150125S
20 mm
Numéro d'article: 0110334
25 mm
Numéro d'article: 0101132
30 mm
Numéro d'article: 0101134
40 mm
Numéro d'article: 0101556
50 mm
Numéro d'article: 0101756
75 mm
Numéro d'article: 0101866
110 mm
Numéro d'article: 0101908
150 mm
Numéro d'article: 0101934

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101138
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 3150014S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101274
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0110334
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101273
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101270
G 1/8" mâle, M5 femaleClapet, Al
Numéro d'article: 3250039S
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101271
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101748
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101750
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101867
G 3/8" femaleClapet, Al
Numéro d'article: 0101870
G 1/2" femaleClapet, Al
Numéro d'article: 0101872
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128150
G 3/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101935
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101272
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101749
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101751
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101747
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101753
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0110346
1/8" NPSF femaleClapet, Al
Numéro d'article: 3150051S
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101752
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101909
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Silicone conforme aux normes FDA/EU pour les industries réglementées
  • Conception plate pour une manipulation sûre et stable
  • Résistante aux produits chimiques et aux températures élevées
  • Hygiénique et facile à nettoyer
  • Idéale pour les applications alimentaires, pharmaceutiques et sensibles
  • Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.