Numéro d'article: 0128121
75 Variantes
Suction cup B75 HNBR, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
Les ventouses à soufflet HNBR de Piab sont spécialement conçues pour assurer une manipulation performante dans des environnements industriels exigeants. Fabriquées en HNBR, ces ventouses offrent une résistance exceptionnelle à la chaleur, à l'huile et aux produits chimiques. Le soufflet flexible permet une excellente adaptation aux surfaces irrégulières et compense les différences de hauteur, assurant ainsi une prise sûre et fiable. Idéales pour les applications automobiles et les travaux lourds, les ventouses à soufflet en HNBR offrent des performances durables et constantes dans les environnements exigeants.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 3150107T
Sans fixationRondelle, Aucun
Numéro d'article: 3150034T
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 9912093
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 9906887
M5 femaleAl
Numéro d'article: 9906875
M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9906876
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 9906879
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9906880
G 1/8" mâle, M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9906881
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9906877
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 9906878
G 1/4" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9906882
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108167
G 3/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9908772
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108168
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0108175
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128124
G 1/2" femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0108177
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9906883
1/8" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 9906884
1/4" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9908770
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9906494
3/8" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9908688
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9907862
1/4" NPT femaleAl
Numéro d'article: 0128125
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9908769
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 9908767
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128121
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0108174
5x1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9908773
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 9908768
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Collier d’assemblage, Al
Numéro d'article: 0108176
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Fabriqué à partir de caoutchouc HNBR haute performance et sans marques
- Résistance exceptionnelle à la chaleur, à l'huile et aux produits chimiques
- Conception à soufflet flexible pour s'adapter aux variations de surface
- Adhérence sûre et fiable dans les applications exigeantes
- Construction durable pour une durée de vie prolongée
- Idéal pour une utilisation dans l'automobile et l'industrie lourde