Suction cup B50 Silicone, 1/8" NPSF female - 1
Suction cup B50 Silicone, 1/8" NPSF female - 2
Numéro d'article: 0101630
95 Variantes

Suction cup B50 Silicone, 1/8" NPSF female

Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation de pièces minces. Les ventouses sont proposées en Silicone, Silicone conducteur, Chloroprène, HNBR et Nitrile-PVC.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

5 mm
Numéro d'article: 3150286S
8 mm
Numéro d'article: 3150287S
10 mm
Numéro d'article: 3150101S
15 mm
Numéro d'article: 3150230S
20 mm
Numéro d'article: 0101102
30 mm
Numéro d'article: 0101104
40 mm
Numéro d'article: 0101469
Numéro d'article: 0101630
75 mm
Numéro d'article: 0101850
110 mm
Numéro d'article: 0101884
150 mm
Numéro d'article: 0101928
50 mm (50-2)
Numéro d'article: 0101110
75 mm (75-2)
Numéro d'article: 0101858
110 mm (110-2)
Numéro d'article: 0101896

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101108
Sans fixationDisque filtrant, Aucun
Numéro d'article: 0101110
Sans fixationFiltre, Rondelle, Aucun
Numéro d'article: 3150096S
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 3250082S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101175
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101171
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101174
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0110336
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101172
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101631
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101633
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101851
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128114
G 3/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101929
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101173
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101632
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101634
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101636
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0110343
Numéro d'article: 0101630
1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101656
1/8" NPSF femaleDisque filtrant, PA
Numéro d'article: 0110347
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101635
5x1/8" NPSF femaleDisque filtrant, Al
Numéro d'article: 0101661
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0128113
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.