Numéro d'article: 0101450
34 Variantes
Ventouse B30MF Polyuréthane thermo-élast., 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
Les ventouses à soufflet TPE sans marque de Piab sont conçues pour une manipulation délicate et sans trace des produits sensibles ou de grande valeur. Conçues en élastomère thermoplastique (TPE) de haute performance, ces ventouses assurent une prise délicate et sans marquage, parfaitement adaptée aux surfaces où l’esthétique est essentielle. La conception flexible du soufflet épouse les formes irrégulières et compense les variations de hauteur, garantissant une manipulation sûre et fiable. Durables et dotés d'une résistance à l'usure, ils offrent des performances constantes et sans marque dans les environnements d'automatisation exigeants.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101112
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 3250069
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101186
5xM5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al, Brass, PA
Numéro d'article: 0101192
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101182
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101185
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101187
M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101188
G 1/8" mâle, M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101191
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101183
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101189
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101444
G 1/4" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101490
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101446
G 3/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101492
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101184
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101449
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101450
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101448
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Fabriquées à partir d'un matériau TPE avancé et sans marque
- Adhérence délicate et sans marque pour les surfaces délicates ou de grande valeur
- Conception flexible du soufflet pour les formes inégales et les différences de hauteur
- Résistance à l'usure et à la déformation
- Préserve l'esthétique du produit grâce à une manipulation sans traces
- Convient pour la plaque de verre, la tôle et les produits finis