Ventouse B40MF Polyuréthane thermo-élast., G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit - 1
Numéro d'article: 0101492
34 Variantes

Ventouse B40MF Polyuréthane thermo-élast., G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit

Les ventouses à soufflet TPE sans marque de Piab sont conçues pour une manipulation délicate et sans trace des produits sensibles ou de grande valeur. Conçues en élastomère thermoplastique (TPE) de haute performance, ces ventouses assurent une prise délicate et sans marquage, parfaitement adaptée aux surfaces où l’esthétique est essentielle. La conception flexible du soufflet épouse les formes irrégulières et compense les variations de hauteur, garantissant une manipulation sûre et fiable. Durables et dotés d'une résistance à l'usure, ils offrent des performances constantes et sans marque dans les environnements d'automatisation exigeants.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

15 mm
Numéro d'article: 3150264
20 mm
Numéro d'article: 0101111
30 mm
Numéro d'article: 0101112
40 mm
Numéro d'article: 0101492
50 mm
Numéro d'article: 0101114
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Fabriquées à partir d'un matériau TPE avancé et sans marque
  • Adhérence délicate et sans marque pour les surfaces délicates ou de grande valeur
  • Conception flexible du soufflet pour les formes inégales et les différences de hauteur
  • Résistance à l'usure et à la déformation
  • Préserve l'esthétique du produit grâce à une manipulation sans traces
  • Convient pour la plaque de verre, la tôle et les produits finis