Ventouse BL50-5 Silicone FCM, G1/2" mâle - 1
Numéro d'article: 9909655
9 Variantes

Ventouse BL50-5 Silicone FCM, G1/2" mâle

Le matériau est approuvé par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Cette ventouse est transparente sans ajout de pigments. Optimisé pour la manipulation de sacs contenant des liquides, des produits visqueux et des aliments surgelés. Ne convient pas à une utilisation avec des niveaux de vide élevés. Peut être équipé d'anneaux de renforcement en polyamide pour une meilleure stabilité.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

30 mm
Numéro d'article: 0200239
40 mm
Numéro d'article: 0200237
50 mm
Numéro d'article: 9909655

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0200240
G 1/4" mâleAl
Numéro d'article: 9909651
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 9909653
G 1/2" mâleAl
Numéro d'article: 9909655
1/4" NPT mâleAl
Numéro d'article: 9909652
3/8" NPT mâleAl
Numéro d'article: 9909654
1/2" NPT mâleAl
Numéro d'article: 9909656
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et EU 1935/2004
  • Débit initial élevé, avec soufflet renforcé et lèvre longue et fine
  • Convient à la manipulation de sacs particulièrement difficiles, tels que les sacs contenant des liquides, des aliments surgelés ou des charges lourdes
  • Température de travail adaptée : -40-200 °C
  • Convient à la compensation de niveau