Numéro d'article: 9909654
9 Variantes
Ventouse Bl40-5 Silicone FCM, 3/8" NPT mâle
Le matériau est approuvé par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Cette ventouse est transparente sans ajout de pigments. Optimisé pour la manipulation de sacs contenant des liquides, des produits visqueux et des aliments surgelés. Ne convient pas à une utilisation avec des niveaux de vide élevés. Peut être équipé d'anneaux de renforcement en polyamide pour une meilleure stabilité.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0200237
G 1/4" mâleAl
Numéro d'article: 9909651
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 9909653
G 1/2" mâleAl
Numéro d'article: 9909655
1/4" NPT mâleAl
Numéro d'article: 9909652
3/8" NPT mâleAl
Numéro d'article: 9909654
1/2" NPT mâleAl
Numéro d'article: 9909656
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et EU 1935/2004
- Débit initial élevé, avec soufflet renforcé et lèvre longue et fine
- Convient à la manipulation de sacs particulièrement difficiles, tels que les sacs contenant des liquides, des aliments surgelés ou des charges lourdes
- Température de travail adaptée : -40-200 °C
- Convient à la compensation de niveau