Surfaces texturées, rugueuses et ondulées

De nombreuses surfaces de produits présentent une texture, un relief, une rugosité, voire une forte ondulation, susceptibles de provoquer des fuites superficielles et d’empêcher les ventouses d’assurer une préhension sûre. Ces ventouses sont donc équipées d’un joint en mousse ou d’une lèvre d’étanchéité en caoutchouc mousse ultra-souple qui assure une étanchéité efficace sur les surfaces structurées et fortement ondulées, telles que les plaques d’échangeurs thermiques ou les plaques antidérapantes. Le caoutchouc mousse semi-poreux est à la fois souple et offre une bonne résistance à l’usure, et est disponible en différentes épaisseurs pour s’adapter aux variations de hauteur de l’objet. Pour les surfaces légèrement glissantes, des versions dotées d’un motif de friction sont disponibles afin de mieux résister aux forces de cisaillement. Les applications typiques comprennent la manipulation de la pierre, du carrelage, de la céramique, des panneaux de fibres, des surfaces en bois à grain grossier et des surfaces en plastique texturées.
Surfaces texturées, rugueuses et ondulées
5 produits