Numéro d'article: 0109852
22 Variantes
Ventouse OF55x150P Polyuréthane 40, insert fileté G3/8" mâle, avec filtre maille
Ce programme de ventouses ovales a des caractéristiques qui sont particulièrement adaptées à la manipulation des matériaux en tôle.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
10x30 mm (50 Sh)
Numéro d'article: 0110084
15x45 mm (50 Sh)
Numéro d'article: 0115285
25x70 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0115304
25x70 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0115311
40x110 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0109850
40x110 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0108263
55x150 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0109852
55x150 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0108030
70x175 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0109854
70x175 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0108671
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0109909
M5 mâleAl
Numéro d'article: 0110084
G 1/8" mâleAl
Numéro d'article: 0115285
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 0115304
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0109852
3/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0109853
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Convient aux surfaces planes et rugueuses.
- Bonne stabilité et peu de mouvement inhérent.
- Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.
- Les crampons empêchent la déformation des objets sensibles et fins, et offrent une friction supplémentaire lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l’objet.
- Les DURAFLEX® sont des ventouses fabriquées dans un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.