Ventouse OF40x110P Polyuréthane 40, insert fileté G3/8" mâle, avec filtre maille - 1
Numéro d'article: 0109850
22 Variantes

Ventouse OF40x110P Polyuréthane 40, insert fileté G3/8" mâle, avec filtre maille

Ce programme de ventouses ovales a des caractéristiques qui sont particulièrement adaptées à la manipulation des matériaux en tôle.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

10x30 mm (50 Sh)
Numéro d'article: 0110084
15x45 mm (50 Sh)
Numéro d'article: 0115285
25x70 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0115304
25x70 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0115311
40x110 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0109850
40x110 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0108263
55x150 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0109852
55x150 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0108030
70x175 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0109854
70x175 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0108671

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0109907
M5 mâleAl
Numéro d'article: 0110084
G 1/8" mâleAl
Numéro d'article: 0115285
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 0115304
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0109850
3/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0109851
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Convient aux surfaces planes et rugueuses.
  • Bonne stabilité et peu de mouvement inhérent.
  • Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.
  • Les crampons empêchent la déformation des objets sensibles et fins, et offrent une friction supplémentaire lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l’objet.
  • Les DURAFLEX® sont des ventouses fabriquées dans un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.