Numéro d'article: 0213934
24 Variantes
Ventouse OCF30x90, G1/4" fem.
Ventouses de friction spécialement étudiées pour les surfaces huilées, telles que les tôles sur les lignes d'emboutissage. Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes. La conception OCF-P convient aux objets oblongs avec des surfaces légèrement bombées et plates, tels que ceux rencontrés avec les pièces de carrosserie dans l'industrie automobile. Les ventouses sont munies de supports qui empêchent la déformation des objets fins. Ventouses DURAFLEX® faites à partir d'un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
M10x1.5 mâleSS
Numéro d'article: 0207732
G 1/4" mâleAl
Numéro d'article: 0207731
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 0122456
G 3/8" Long femaleAl
Numéro d'article: 0209497
G 1/4" femaleAl
Numéro d'article: 0213934
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0121786
G 3/8" femalePA
Numéro d'article: 0207618
3/8" NPT femaleAl
Numéro d'article: 0122459
T-slot Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0213949
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Ventouses de friction spécialement étudiées pour les surfaces huilées, telles que les tôles sur les lignes d'emboutissage.
- L'usure normale de la ventouse de friction n'affecte pas les performance de force de cisaillement à long terme.
- Meilleur choix si > 0,1g/m2 d'huile de presse est utilisée sur la feuille.
- Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
- La conception "OCF" convient aux objets oblongs avec des surfaces légèrement incurvées ou plates.
- Option de montage, mâle G3/8", avec une fonction pivotante avant l'opération de verrouillage, pour un positionnement facile de la ventouse ovale.
- Ventouses DURAFLEX® faites à partir d'un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.