Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8" female plastic - 1
Numéro d'article: 0207618
24 Variantes

Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8" female plastic

Ventouses de friction spécialement étudiées pour les surfaces huilées, telles que les tôles sur les lignes d'emboutissage. Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes. La conception OCF-P convient aux objets oblongs avec des surfaces légèrement bombées et plates, tels que ceux rencontrés avec les pièces de carrosserie dans l'industrie automobile. Les ventouses sont munies de supports qui empêchent la déformation des objets fins. Ventouses DURAFLEX® faites à partir d'un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

20x50 mm
Numéro d'article: 0207618
20x80 mm
Numéro d'article: 0121859
30x90 mm
Numéro d'article: 0121786
40x110 mm
Numéro d'article: 0121865

Raccord

M10x1.5 mâleSS
Numéro d'article: 0207732
G 1/4" mâleAl
Numéro d'article: 0207731
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 0207728
G 3/8" Long femaleAl
Numéro d'article: 0209497
G 1/4" femaleAl
Numéro d'article: 0207730
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0207727
G 3/8" femalePA
Numéro d'article: 0207618
3/8" NPT femaleAl
Numéro d'article: 0207729
T-slot Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0207726
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Ventouses de friction spécialement étudiées pour les surfaces huilées, telles que les tôles sur les lignes d'emboutissage.
  • L'usure normale de la ventouse de friction n'affecte pas les performance de force de cisaillement à long terme.
  • Meilleur choix si > 0,1g/m2 d'huile de presse est utilisée sur la feuille.
  • Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • La conception "OCF" convient aux objets oblongs avec des surfaces légèrement incurvées ou plates.
  • Option de montage, mâle G3/8", avec une fonction pivotante avant l'opération de verrouillage, pour un positionnement facile de la ventouse ovale. 
  • Ventouses DURAFLEX® faites à partir d'un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.