Numéro d'article: 0205923
5 Variantes
Ventouse F-OB 30x60 Silicone, G1/4" mâle inox, détectable FCM
La ventouse F-OB est fabriquée à partir d'un silicone haut de gamme et durable, conforme aux standards FDA 21 CFR 177.2600 et EU 1935/2004, avec un additif métallique pour la détectabilité. Elle offre une excellente prise sur les produits alimentaires oblongs et irréguliers, même à grande vitesse. Sa conception hygiénique et facile à nettoyer empêche la formation de poches de poussière. Disponible avec des raccords filetés ou intégrés en acier inoxydable, il fonctionne à faible vide, ce qui minimise le risque d'endommager les aliments congelés ou crus délicats.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
G 1/8" mâleSS
Numéro d'article: 0205920
G 1/4" mâleSS
Numéro d'article: 0205923
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
- Silicone haute qualité et longue durée
- Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé au caoutchouc pour le rendre détectable.
- Convient pour les aliments crus ou surgelés.
- Excellente prise sur les pièces oblongues avec des surfaces irrégulières et des hauteurs différentes, même à des vitesses et des accélérations rapides
- Disponible avec des fixations à filetage mâle et des fixations intégrées en acier inoxydable résistant à l'acide.
- Facile à nettoyer grâce à sa conception hygiénique. Pas de poches de poussière/saleté.
- Un faible niveau de vide suffit pour comprimer le soufflet Réduit le risque d'endommagement du produit alimentaire manipulé