Ventouse F-OB 20x40 Silicone, G1/4" mâle inox, détectable, FCM - 1
Numéro d'article: 0205915
5 Variantes

Ventouse F-OB 20x40 Silicone, G1/4" mâle inox, détectable, FCM

La ventouse F-OB est fabriquée à partir d'un silicone haut de gamme et durable, conforme aux standards FDA 21 CFR 177.2600 et EU 1935/2004, avec un additif métallique pour la détectabilité. Elle offre une excellente prise sur les produits alimentaires oblongs et irréguliers, même à grande vitesse. Sa conception hygiénique et facile à nettoyer empêche la formation de poches de poussière. Disponible avec des raccords filetés ou intégrés en acier inoxydable, il fonctionne à faible vide, ce qui minimise le risque d'endommager les aliments congelés ou crus délicats.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

10x30 mm
Numéro d'article: 0205912
20x40 mm
Numéro d'article: 0205915
30x60 mm
Numéro d'article: 0205923

Raccord

G 1/8" mâleSS
Numéro d'article: 0205918
G 1/4" mâleSS
Numéro d'article: 0205915
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
  • Silicone haute qualité et longue durée
  • Un faible pourcentage d'additif métallique (Fe) est mélangé au caoutchouc pour le rendre détectable.
  • Convient pour les aliments crus ou surgelés.
  • Excellente prise sur les pièces oblongues avec des surfaces irrégulières et des hauteurs différentes, même à des vitesses et des accélérations rapides
  • Disponible avec des fixations à filetage mâle et des fixations intégrées en acier inoxydable résistant à l'acide.
  • Facile à nettoyer grâce à sa conception hygiénique. Pas de poches de poussière/saleté.
  • Un faible niveau de vide suffit pour comprimer le soufflet Réduit le risque d'endommagement du produit alimentaire manipulé