Étanchéité de clapet de vidange D=125 BQ (piFLOW® f) - 1
Numéro d'article: 0250114
6 Variantes

Étanchéité de clapet de vidange D=125 BQ (piFLOW® f)

This seal sits the lowest on the conveyor, where the bottom valve swings up. It shall be changed when it is worn out, we recommend to inspect it at least once a year. These bottom valve seals guarantee seamless and reliable valve operation, even in demanding food production environments. The blue detectable variant is designed for advanced food safety and is applicable for piFLOWf conveyors only.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Étanchéité de clapet de vidange D=125 BQ (piFLOW® f)
    0250114
  • Étanchéité de clapet de vidange D=250 BQ (piFLOW® f)
    0250115
  • Étanchéité de clapet de vidange D=125 NBR (piFLOW®f)
    0128996
  • Étanchéité de clapet de vidange D=125  EPDM (piFLOW®i)
    0126626
  • Étanchéité de clapet de vidange D=250  mk2 EPDM (piFLOW® i)
    0201822
  • Étanchéité de clapet de vidange D=250 NBR (piFLOW® f)
    0201823

Fonctionnalités

  • Répond aux exigences de la FDA, CE N° 1935/2004 et CE N° 10/2011.
  • Pièces détachées.