Success stories

59 articles
cReal à Bjuv en Suède
06/02/2026

Mettre en place un procédé continu de poudre sèche, intelligent sur le plan climatique, chez cReal.

L'usine de cReal à Bjuv utilise les convoyeurs sous vide fermés de Piab pour mettre en œuvre un processus de poudre d'avoine continu et adapté au climat, qui peut remplacer la poudre de lait traditionnelle dans la production alimentaire.

Les préhenseurs Kenos® KVG améliorent la productivité dans la manipulation des plaques métalliques
23/09/2024

Les préhenseurs Kenos® KVG améliorent la productivité dans la manipulation des plaques métalliques

En utilisant les préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Automation Technology a conçu et construit une ligne de pliage, de jonction, d’assemblage et de rivetage pour les feuilles galvanisées, optimisant non seulement les durées de cycle, mais également la sécurité des opérateurs.

Les outils Piab et Kenos permettent une fabrication sûre de l’éclairage public
11/09/2024

Les outils Piab et Kenos permettent une fabrication sûre de l’éclairage public

Pour aider un fabricant de lampadaires, l’intégrateur système italien MVQuadro a conçu et mis en œuvre avec succès une nouvelle ligne d’assemblage et d’emballage et conditionnement.

Une multinationale européenne double sa production de sauce tomate grâce à la configuration Piab-Kenos
11/09/2024

Une multinationale européenne double sa production de sauce tomate grâce à la configuration Piab-Kenos

Le partenariat fructueux entre Piab et CFT Group, basé en Italie, a permis de concevoir une solution par le vide sur mesure qui a doublé la productivité d’une ligne de sauce tomate.

Piab's vacuum technology products ensure safe handling of cheese blocks
11/07/2024

Handling cheese blocks right with Piab’s vacuum technology

Packaging cheese blocks vacuum-wrapped in film represents a major challenge for process automation. With the help of Piab’s piGRIP® configurable suction cups and high-performance vacuum ejectors, the machine and plant manufacturer TGW Robotics GmbH has developed a gripper that ensures a stable process.

Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab jouent un rôle majeur dans le système de prélèvement et de dépose de Gruppo Esea pour un important fabricant de batteries automobiles.
29/08/2023

Palettisation sécurisée des batteries de véhicules humides à l’aide des ventouses de friction Piab DURAFLEX®

Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab jouent un rôle majeur dans le système de prélèvement et de dépose de Gruppo Esea pour un important fabricant de batteries automobiles.

En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.
14/07/2023

Préhenseurs à mousse Kenos® pour la manutention à grande vitesse des fûts de peinture

En utilisant les préhenseurs à mousse Kenos® KVG120 de Piab, Dromont Group a conçu un système de prélèvement et de dépose réussi pour une ligne de production de peinture dans une grande entreprise chimique britannique.

07/07/2023

Du sol à 20 mètres de hauteur : Le système automatisé de Piab transporte la poudre d’enrobage de grains de maïs jusqu’au quatrième étage

Bayer Hungaria Kft. bénéficie des avantages de la solution automatisée de Piab pour le transport de ses poudres d’enrobage de grains de maïs. La mise en œuvre des transporteurs piFLOW®f de Piab a complètement réduit le besoin de manutention manuelle. 

Le préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle d’exploitation des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.
08/06/2023

La solution de palettisation de cartons Piab a amélioré la productivité de Steelgran de 35 %

Le préhenseur à mousse par aspiration Kenos® KVGL de Piab a amélioré le cycle d’exploitation des robots de fin de ligne de 35 % pour la société espagnole Steelgran Componentes S.A.

Berith et Sverker Paulson, propriétaires de Weba Kemi, avec leur transporteur pneumatique C2 de Piab
06/04/2023

Toujours en fonctionnement quatre décennies plus tard : une histoire de transporteurs qui durent

Pour célébrer les 70 ans de Piab, la division Transport pneumatique a lancé un concours afin de trouver le plus ancien transporteur pneumatique Piab toujours en fonctionnement. Et il a été trouvé...

Préhenseur Kenos® KVGL de Piab
06/04/2023

Augmentation des cycles de palettisation dans une application alimentaire.

MAXPRO a obtenu de grands avantages dans la manutention des sacs grâce au préhenseur Kenos® KVGL de Piab...

Préhenseur KVG Piab Kenos®
09/03/2023

Productivité accrue dans l’emballage et la palettisation des boîtes.

En utilisant les séries de préhenseurs Kenos® KVG et KVGL de Piab, Eklego a conçu et fabriqué un système de pointe en bout de ligne...

Palettisation de boîtes ouvertes à l’aide d’un préhenseur équipé des ventouses BX35P Duraflex de Piab
13/10/2022

Palettisation automatique des boîtes dans l’industrie agroalimentaire

Les ventouses BX en Duraflex® double dureté et associées à la technologie de génération de vide COAX® de Piab ont permis à Tradicional Panadera de palettiser différents formats de cartons à l’aide d’un préhenseur unique.

Manipulateurs équipés de quatre préhenseurs Kenos® KVG120 de Piab qui permettent la manutention d’une pile de planches de bois brut.
20/09/2022

Manutention flexible et efficace de planches de bois brut dans un système de cerclage

Grâce aux préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Officina Meccanica Sestese SpA a conçu et fabriqué une machine de conditionnement de fin de ligne installée dans une entreprise importante d’Europe du Sud-Est, un fabricant de composants pour l’industrie du meuble.

Un transporteur pneumatique Piab chez les torréfacteurs de café Minges
16/09/2022

Le plaisir du café chez les torréfacteurs Minges grâce au transporteur pneumatique Piab

Les capsules de café et les dosettes des torréfacteurs de café Minges ont été facilement remplies grâce au piFLOW®f de Piab...

Formeuse de boîte chez Cob-Solution équipée des ventouses B52XP de Piab
09/09/2022

Productivité accrue de la formation des boîtes dans une application vétérinaire

En utilisant les ventouses B52XP et la pompe piCOMPACT23 SMART de Piab, Cob-Solution a conçu et fabriqué un système pour saisir et ouvrir les boîtes en carton chez Rao Farmaceutici, une pharmacie vétérinaire sicilienne qui investit dans l’e-commerce et vend dans toute l’Europe.

Mini préhenseur pour cobot (MCG)
07/07/2022

L’équipe de rêve : le sidebot Wyzo associé au mini préhenseur pour cobot (MCG) extrêmement léger de Piab

Avec une charge utile maximale d’un kilogramme pour le sidebot Wyzo, le poids du préhenseur est critique. C’est pourquoi, le mini préhenseur pour cobot (MCG), poids plume de Piab de 270 g, convient parfaitement.

Concept SINA d’automatisme pneumatique pour la l’intralogistique
05/04/2022

Réinventer l’intralogistique

Une solution unique qui automatise l’intralogistique et la manutention de matériaux, depuis la réception jusqu’à l’obtention des articles à livrer en sortie des lignes de production, est apparue…

Ventouses Piab dans un système de préhension des emballages créé par Tecno Pack SpA
03/03/2022

Manutention automatique de biscuits emballés avec la technologie du vide de Piab

Grâce aux ventouses et pompes à vide de Piab, Tecno Pack SpA a conçu et fabriqué des préhenseurs...

Le centre de distribution des pharmacies dm repose sur les ventouses Piab
08/02/2022

Le centre de distribution dm repose sur les ventouses Piab

dm est actuellement la pharmacie la plus grande en Europe. Le centre de distribution à Weilerswist, Allemagne, a commencé à fonctionner en 2009. 3 500 palettes en moyenne y sont livrées et prélevées quotidiennement. Une grande partie des palettes est dépalettisée à l’aide des ventouses BX52P DURAFLEX® de Piab et est ensuite acheminée vers la chaîne de préparation des commandes. Les ventouses sont très robustes et permettent une fréquence de cycle particulièrement élevée avec une prise sûre.