Numéro d'article: Kenos® Cobot Medium KCM
Kenos® Cobot Medium - KCM
Kenos® KCM Cobot Medium est un préhenseur à vide en mousse légère et de taille moyenne pour les robots collaboratifs. Avec une charge utile pouvant atteindre 30 kg, une large surface de préhension de 420 × 260 mm et un poids inférieur à 4 kg, il assure une manipulation efficace des boîtes en carton et autres articles pour des opérations de manutention, de palettisation ainsi que de prise et dépose. L'éjecteur intégré et la facilité de montage du cobot permettent un déploiement rapide dans les environnements collaboratifs.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Plateforme de préhension modulaire pour cobots, configurable selon différentes charges utiles, surfaces de préhension et interfaces de montage, afin de s’adapter à un large éventail de modèles de cobots et d’applications.
- Intégré à la technologie d’éjection COAX® de Piab à deux étages, il permet une génération de vide économe en énergie, avec un débit initial élevé, même en cas de pression d’alimentation faible ou fluctuante.
- Disponible avec le concept PCOF (piCobot Foam gripper) à base de mousse, qui permet à la même plateforme de manipuler différents types de produits en changeant simplement l'effecteur.
- Les applications typiques comprennent la manipulation de boîtes en carton, de plateaux ou de composants dans les secteurs de l'emballage, de la palettisation, de la logistique, de la métallurgie, du plastique et de l'industrie en général.
- Capacité de charge élevée, jusqu'à 30 kg, avec un poids de préhension inférieur à 4 kg, pour une utilisation efficace du cobot.
- Une vanne et un capteur peuvent être intégrés en option pour faciliter l'installation.
- Le boîtier en plastique, les bords arrondis et le silencieux additionnel améliorent la sécurité de l’opérateur, l’ergonomie ainsi que la réduction du bruit dans les environnements collaboratifs.