Préhenseurs collaboratifs de Kenos

Les solutions Kenos® pour cobots sont des préhenseurs à mousse légers et avancés, conçus pour une collaboration homme-robot sûre et efficace. Grâce à leurs bords lisses et à leur capacité de charge élevée, ils excellent dans de nombreuses tâches d’automatisation avec cobots. L'intégration mécanique est facile grâce à une large gamme d'interfaces robotiques ISO. La commande de la préhension est simple, ce qui facilite la programmation, en particulier avec les robots universels dans le cadre du programme UR+. Le KSL est doté d'un corps en mousse brevetée pour plus de sécurité et un poids réduit, tandis que le KCM et le KCS offrent la flexibilité d'une conception modulaire et la fonction de têtes de préhension de différentes tailles, de vannes et de capteurs intégrés.
Préhenseurs collaboratifs de Kenos
2 produits