Número de artículo: 0210605
73 Variantes
Suction cup DCF52P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm
Las ventosas DCF de Piab están optimizadas para chapas de metal aceitadas, con un diseño cóncavo profundo y un labio flexible para un agarre seguro y un sellado fiable, incluso en superficies curvas o irregulares. Las ventosas DCF soportan grandes fuerzas de cizallamiento y son ideales para un desapilado y manipulación rápidos en líneas de prensado. Fabricadas con DURAFLEX®, ofrecen una excelente resistencia al desgaste y memoria elástica, garantizando un rendimiento duradero y constante.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
M10x1.5 machoSS
Número de artículo: 0210610
M10x1.5 machoFiltro de red, SS
Número de artículo: 0207654
M14x1 hembraAl
Número de artículo: 0242507
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0207678
G 1/4" machoAl
Número de artículo: 0210609
G 3/8" macho, 1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206541
G 3/8" machoAl
Número de artículo: 0210590
G 3/8" macho, 1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0210606
G 3/8" Long hembraAl
Número de artículo: 0210605
G 3/8" Long hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0209185
G 1/4" hembraAl
Número de artículo: 0210608
G 1/4" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206794
G 3/8" hembraPA
Número de artículo: 0210491
G 3/8" hembraAl
Número de artículo: 0210604
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206537
G 3/8" hembraFiltro de red, PA
Número de artículo: 0206538
3/8" NPT hembraBrass
Número de artículo: 0210607
3/8" NPT hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206535
3/8" NPT hembraFiltro de red, Brass
Número de artículo: 0210615
T-slot Al
Número de artículo: 0210611
T-slot Filtro de red, Al
Número de artículo: 0206539
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas planas o abombadas, como planchas o chapas en procesos de formación de metal.
- Material de larga duración; el desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de fuerza de cizallamiento a largo plazo.
- La mejor opción si en la chapa se utiliza aceite de prensa >0,1 g/m2, pero también lo es para chapa de metal seca.
- El patrón de fricción interno perfeccionado proporciona un rendimiento de agarre adicional gracias al cual las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 3 a 5 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
- Diseño delgado que se adapta fácilmente a superficies convexas o cóncavas. El diseño fino y flexible en combinación con un patrón de tacos de fricción interior especial maximizará el rendimiento del agarre.
- DURAFLEX® es un material que presenta la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material tiene una fantástica memoria elástica, incluso después de cientos de miles de ciclos.