Número de artículo: 9909753
25 Variantes
Suction cup U30 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter
El material está aprobado por la FDA 21 CFR 177.2600 y cumple con la normativa de la UE EU 1935/2004. Esta ventosa es transparente y no contiene pigmentos añadidos. Para la manipulación de objetos con superficies planas o ligeramente curvas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0200441
M5 machoBrass
Número de artículo: 9909635
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909721
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909720
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909722
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909753
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909727
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909723
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- El material de silicona cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
- Adecuadas para objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
- También se utilizan para objetos cóncavos.