Suction cup U50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
Número de artículo: 9909727
25 Variantes

Suction cup U50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter

El material está aprobado por la FDA 21 CFR 177.2600 y cumple con la normativa de la UE EU 1935/2004. Esta ventosa es transparente y no contiene pigmentos añadidos. Para la manipulación de objetos con superficies planas o ligeramente curvas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

4 mm
Número de artículo: 0200254
6 mm
Número de artículo: 0200255
8 mm
Número de artículo: 0200256
10 mm
Número de artículo: 0200257
15 mm
Número de artículo: 0200258
20 mm
Número de artículo: 0200440
30 mm
Número de artículo: 0200441
40 mm
Número de artículo: 0200442
50 mm
Número de artículo: 9909727

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0200443
M5 machoBrass
Número de artículo: 9909635
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909718
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909717
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909725
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909719
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909727
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909726
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • El material de silicona cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
  • Adecuadas para objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
  • También se utilizan para objetos cóncavos.