Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve - 1
Número de artículo: 9906874
18 Variantes

Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter and dual flow control valve

Ventosas universales/planas en HNBR para la manipulación de objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

6 mm
Número de artículo: 0200888
10 mm
Número de artículo: 0128689
15 mm
Número de artículo: 0128690
20 mm
Número de artículo: 9906874

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0128711
M5 machoBrass
Número de artículo: 9906863
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 9906890
M5 hembraAl
Número de artículo: 9906867
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 9906871
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 9907052
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9906869
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9906873
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuadas para objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
  • También se utilizan para objetos cóncavos.
  • Manipulación sin marcas
  • Puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas