Número de artículo: 9906873
18 Variantes
Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter
Ventosas universales/planas en HNBR para la manipulación de objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0128711
M5 machoBrass
Número de artículo: 9906863
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 9906890
5xM5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al, Brass, PA
Número de artículo: 9906891
M5 hembraAl
Número de artículo: 9906867
M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 9906868
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 9906871
G 1/8" macho, M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 9906872
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 9907052
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9906869
G 1/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 9906870
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9906873
1/8" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 9906874
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Adecuadas para objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
- También se utilizan para objetos cóncavos.
- Manipulación sin marcas
- Puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas