Número de artículo: 0101570
52 Variantes
Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter
Las ventosas planas de nitrilo-PVC de Piab están diseñadas para una manipulación de materiales robusta y fiable en entornos industriales difíciles. La mezcla de nitrilo y PVC proporciona una manipulación sin marcas y una excelente resistencia a los aceites, los productos químicos y la abrasión. Su diseño plano garantiza un agarre seguro en superficies lisas, lo que las hace ideales para aplicaciones de automoción y fabricación en general.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101135
Sin conexiónArandela, Ninguno
Número de artículo: 3150038P
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101567
G 1/4" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101574
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101569
G 3/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101576
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101874
G 3/8" hembraVálvula cónica, Al
Número de artículo: 0101877
G 1/2" hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101876
G 1/2" hembraVálvula cónica, Al
Número de artículo: 0101879
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128154
G 3/4" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101939
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101568
1/4" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101575
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101570
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101566
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101572
1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101573
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0109847
1/8" NPSF hembraVálvula cónica, Al
Número de artículo: 3150050P
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101873
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101571
5x1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101778
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101875
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128153
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Fabricadas con una duradera mezcla de nitrilo y PVC
- Excelente resistencia a aceites, productos químicos y abrasión
- Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
- Manipulación sin marcas
- Rendimiento duradero en condiciones difíciles
- Adecuadas para las industrias de automoción y fabricación en general