Suction cup F75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Número de artículo: 0128154
52 Variantes

Suction cup F75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter

Las ventosas planas de nitrilo-PVC de Piab están diseñadas para una manipulación de materiales robusta y fiable en entornos industriales difíciles. La mezcla de nitrilo y PVC proporciona una manipulación sin marcas y una excelente resistencia a los aceites, los productos químicos y la abrasión. Su diseño plano garantiza un agarre seguro en superficies lisas, lo que las hace ideales para aplicaciones de automoción y fabricación en general.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

40 mm
Número de artículo: 0101135
50 mm
Número de artículo: 0101137
75 mm
Número de artículo: 0128154
110 mm
Número de artículo: 3150021P
150 mm
Número de artículo: 3150022P

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 3150131P
Sin conexiónArandela, Ninguno
Número de artículo: 3150037P
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101767
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101769
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101874
G 3/8" hembraVálvula cónica, Al
Número de artículo: 0101877
G 1/2" hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101876
G 1/2" hembraVálvula cónica, Al
Número de artículo: 0101879
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128154
G 3/4" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101939
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101768
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101770
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101766
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128152
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0110952
1/8" NPSF hembraVálvula cónica, Al
Número de artículo: 3150051P
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101771
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128153
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Fabricadas con una duradera mezcla de nitrilo y PVC
  • Excelente resistencia a aceites, productos químicos y abrasión
  • Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • Manipulación sin marcas
  • Rendimiento duradero en condiciones difíciles
  • Adecuadas para las industrias de automoción y fabricación en general