Suction cup U20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female - 1
Número de artículo: 0101376
21 Variantes

Suction cup U20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female

Ventosas universales/planas de cloropreno para manipular objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

4 mm
Número de artículo: 3150059
6 mm
Número de artículo: 3150003
8 mm
Número de artículo: 3150004
10 mm
Número de artículo: 3150005
15 mm
Número de artículo: 3150006
20 mm
Número de artículo: 0101376

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101144
M5 machoBrass
Número de artículo: 3150003
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101377
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101373
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101376
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101378
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0110956
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101374
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101375
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuadas para objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
  • También se utilizan para objetos cóncavos.