Número de artículo: 0101375
21 Variantes
Suction cup U20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
Ventosas universales/planas de cloropreno para manipular objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101144
M5 machoBrass
Número de artículo: 3150003
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101377
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101373
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101376
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101378
M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101379
G 1/8" macho, M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101382
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0110956
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101374
G 1/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101380
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101375
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Adecuadas para objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
- También se utilizan para objetos cóncavos.