Número de artículo: 0101543
43 Variantes
Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
La ventosa de silicona BL-2 tiene un labio suave y flexible y es adecuada para bolsas que no estén demasiado apretadas. Sus cuatro fuelles ofrecen una buena compensación de nivel. Disponible en diámetros de 20 a 50 mm.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101120
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101208
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101204
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101207
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101209
M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101210
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0110339
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101205
G 1/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101211
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101535
G 1/4" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101542
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101537
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101206
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101536
1/4" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101517
1/4" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101543
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101538
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101534
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101540
1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101515
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0110341
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101539
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Optimizadas para la manipulación de bolsas trabajando con grandes caudales
- Fabricadas con silicona duradera de alta calidad, que permite un amplio rango de temperaturas
- Sujeción segura y sin dañar las bolsas
- Indicadas para ajustes de nivel.
- Movimiento de elevación para separar objetos pequeños y finos.
- Menos adecuadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.