Suction cup BL20-2 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
Número de artículo: 0101207
43 Variantes

Suction cup BL20-2 Silicone, G1/8" male/M5 female

La ventosa de silicona BL-2 tiene un labio suave y flexible y es adecuada para bolsas que no estén demasiado apretadas. Sus cuatro fuelles ofrecen una buena compensación de nivel. Disponible en diámetros de 20 a 50 mm.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

20 mm
Número de artículo: 0101207
30 mm
Número de artículo: 0101118
40 mm
Número de artículo: 0101120
50 mm
Número de artículo: 0101122

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101116
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101208
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101204
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101207
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101209
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0110339
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101205
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101509
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101511
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101206
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101510
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101512
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101508
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101514
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0110340
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101513
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Optimizadas para la manipulación de bolsas trabajando con grandes caudales
  • Fabricadas con silicona duradera de alta calidad, que permite un amplio rango de temperaturas
  • Sujeción segura y sin dañar las bolsas
  • Indicadas para ajustes de nivel.
  • Movimiento de elevación para separar objetos pequeños y finos.
  • Menos adecuadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.