Suction cup FC25P Polyurethane 50, M5 female, with dual flow control valve - 1
Número de artículo: 9908670
77 Variantes

Suction cup FC25P Polyurethane 50, M5 female, with dual flow control valve

Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas para satisfacer las estrictas exigencias de la industria de la automoción. Una aplicación típica es la alimentación de chapa metálica en una herramienta de troquelado. La forma ligeramente curvada y los tacos internos proporcionan un buen agarre y el labio reforzado prolonga considerablemente la vida útil de la ventosa. También disponible en forma ovalada para objetos alargados.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

20 mm (50 Sh)
Número de artículo: 9908666
25 mm (50 Sh)
Número de artículo: 9908670
35 mm (50 Sh)
Número de artículo: 0103290
35 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0103291
50 mm (40 Sh)
Número de artículo: 0103289
50 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0103293
75 mm (40 Sh)
Número de artículo: 0103294
75 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0103296
100 mm (40 Sh)
Número de artículo: 0103297
100 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0103299
150 mm (40 Sh)
Número de artículo: 0101946
150 mm (60 Sh)
Número de artículo: 0103301

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0104803
Sin conexiónInserto roscado, Ninguno
Número de artículo: 0106835
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 9907342
M5 hembraAl
Número de artículo: 0106719
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0106720
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0106721
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0103711
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0106959
G 3/8" macho, 1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0103289
G 1/8" hembraAl
Número de artículo: 9908541
G 3/8" hembraAl
Número de artículo: 0103294
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0103743
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0103755
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0107356
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0103715
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0103724
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0103731
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0103707
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0103728
3/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0108796
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0103749
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuadas para la elevación de objetos pequeños y piezas estrechas, también superficies ligeramente abombadas, planas y aceitadas, como las que se encuentran al manipular planchas de acero en procesos de prensado.
  • Gracias a la elevada fricción del material de caucho, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas con aceleraciones rápidas en sentido horizontal, incluso en superficies aceitadas.
  • Las ventosas tienen tacos que evitan que los objetos delgados se deformen.
  • Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.