Suction cup B75-2 Silicone, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter - 1
Número de artículo: 0128104
96 Variantes

Suction cup B75-2 Silicone, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter

Las ventosas de silicona con fuelle de Piab están diseñadas para ofrecer una flexibilidad y adaptabilidad superiores en tareas exigentes de manipulación de materiales. La silicona suave garantiza un agarre delicado. Su diseño con fuelle permite una excelente compensación de las diferencias de altura y una manipulación eficaz de objetos irregulares. Duradera y resistente a los productos químicos, la ventosa de silicona con fuelle ofrece un rendimiento fiable, seguro y eficiente en entornos de automatización exigentes.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

5 mm
Número de artículo: 3150286S
8 mm
Número de artículo: 3150287S
10 mm
Número de artículo: 3150101S
15 mm
Número de artículo: 3150230S
20 mm
Número de artículo: 0101102
30 mm
Número de artículo: 0101104
40 mm
Número de artículo: 0101106
50 mm
Número de artículo: 0101108
75 mm
Número de artículo: 0128113
110 mm
Número de artículo: 0101885
150 mm
Número de artículo: 0101928
50 mm (50-2)
Número de artículo: 0101110
75 mm (75-2)
Número de artículo: 0128104
110 mm (110-2)
Número de artículo: 0101897

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101102
Sin conexiónFiltro de disco, Ninguno
Número de artículo: 0101943
Sin conexiónFiltro, Arandela, Ninguno
Número de artículo: 3150096S
M5 machoBrass
Número de artículo: 3250082S
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101175
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101171
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101174
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101176
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0110336
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101172
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101431
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101433
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101859
G 1/2" hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101861
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128105
G 3/4" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101929
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101173
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101432
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101434
1/4" NPT hembraAl
Número de artículo: 0128106
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0110343
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101469
1/8" NPSF hembraFiltro de disco, Al
Número de artículo: 0101656
1/8" NPSF hembraFiltro de disco, PA
Número de artículo: 0110347
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101435
5x1/8" NPSF hembraFiltro de disco, Al
Número de artículo: 0101661
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128104
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Fabricada con silicona de alta calidad para una manipulación segura y eficiente
  • Excelente flexibilidad para adaptarse a superficies irregulares
  • Resistente a productos químicos y altas temperaturas
  • El diseño con fuelle compensa las variaciones de altura
  • Adecuada para plásticos, chapas metálicas y aplicaciones en envase y embalaje