Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter - 1
Número de artículo: 0128103
34 Variantes

Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter

Piab’s silicone bellow suction cup is designed for superior flexibility and adaptability in challenging material handling tasks. The soft silicone construction ensures a gentle grip. It's bellow design allows for excellent compensation of height differences and effective handling of uneven objects. Durable and resistant to chemicals, the silicone bellow suction cup delivers reliable, safe, and efficient performance in demanding automation environments.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Características

  • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
  • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
  • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.