Número de artículo: 0101421
44 Variantes
Suction cup B30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter
Las ventosas con fuelle de cloropreno de Piab están diseñadas para una manipulación versátil y duradera en una amplia gama de aplicaciones industriales. Fabricadas con caucho de cloropreno de alta calidad, estas ventosas ofrecen una excelente resistencia a los aceites, la intemperie y la abrasión. Su fuelle flexible se adapta a superficies irregulares y curvas, compensando las diferencias de altura y garantizando un agarre seguro. Ideales para automoción, envase y embalaje y fabricación general, ofrecen un rendimiento constante y duradero en entornos exigentes.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101103
M5 machoBrass
Número de artículo: 3250082
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101164
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101160
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101163
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101165
M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101166
G 1/8" macho, M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101169
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0110949
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101161
G 1/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101167
G 1/4" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101425
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101418
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101420
G 3/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101427
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101162
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101419
1/4" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101426
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101421
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101417
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101423
1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101424
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0109845
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101422
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Fabricadas con caucho de cloropreno de alta calidad
- Excelente resistencia a los aceites, la abrasión y la intemperie
- El fuelle flexible se adapta a superficies curvas e irregulares
- Manipulación sin marcas
- Resistente para un uso intensivo en entornos exigentes.
- Ideales para automoción, envase y embalaje y fabricación general