Junta de válvula de fondo D=125 NBR (piFLOW®f) - 1
Número de artículo: 0128996
6 Variantes

Junta de válvula de fondo D=125 NBR (piFLOW®f)

This seal sits the lowest on the conveyor, where the bottom valve swings up. It shall be changed when it is worn out, we recommend to inspect it at least once a year. These bottom valve seals guarantee seamless and reliable valve operation, even in demanding food production environments. The blue detectable variant is designed for advanced food safety and is applicable for piFLOWf conveyors only.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Junta de válvula de fondo D=125 BQ (piFLOW® f)
    0250114
  • Junta de válvula de fondo D=250 BQ (piFLOW® f)
    0250115
  • Junta de válvula de fondo D=125 NBR (piFLOW®f)
    0128996
  • Junta de válvula de fondo D=125 EPDM (piFLOW®i)
    0126626
  • Junta de válvula de fondo D=250  mk2 EPDM (piFLOW® i)
    0201822
  • Junta de válvula de fondo D=250 NBR (piFLOW® f)
    0201823

Características

  • Cumple los requisitos de la FDA, EC No. 1935/2004 y EC No. 10/2011.
  • Parte de repuesto.