Sellados neumáticos

Los sellados neumáticos de Piab son integrales para mantener la eficiencia de los transportadores de vacío. Estos sellados o juntas son cruciales para crear y mantener el vacío necesario para que el sistema neumático funcione eficazmente.

Descripción general de los tipos de sellado neumático utilizados en los transportadores de vacío Piab

Cuatro tipos de juntas están presentes en el cuerpo del transportador de vacío Piab. El sellado de placa de filtro del módulo (1) y (3) para piFLOW p, t, fc tiene dos bordes internos diferentes: un lado es plano, y el otro es curvado. Se utiliza en la placa de filtro en la parte superior del transportador y en la válvula inferior. Cuando se utiliza en la placa de filtro, el lado plano de la junta debe colocarse hacia arriba. Cuando se utiliza en la válvula inferior, asegura que el borde superior del cono de la válvula se asiente bien. En este caso, el lado plano debe estar orientado hacia abajo.

Utilice las juntas del módulo para piFLOWp,t,fc o las juntas de módulo para piFLOWf,i cuando se añadan módulos adicionales a su configuración.

Los sellados de filtro (2) para piFLOWp,t,fc,i,f están ubicados alrededor de los filtros y los mantienen en su lugar en la placa de filtro. Dependiendo de su capacidad, un transportador de vacío Piab puede tener 1, 3, o 7 filtros.

Los sellados de fluido/sellados de cono de válvula (4) para piFLOW p,t,fc son más delgados y más pequeños que otros en el surtido Piab. Están ubicados debajo del cono de la válvula y la válvula inferior y no tienen contacto directo con el producto transportado si se utilizan según lo previsto. Mantienen el cono de la válvula en su lugar y fuerzan el aire a través del cono de fluidización. Finalmente, los sellados de válvula inferior (5) para piFLOWp,t,fc se sitúan en la parte más baja del transportador, donde la válvula inferior se balancea hacia arriba. Encuentre sus sellados de válvula inferior (5) para pFLOWi,f aquí.

Otras juntas neumáticas en el surtido de Piab son las juntas de módulo para piFLOWp, t, fc, que se utilizan cuando la estación de alimentación está fluidizada. En este caso, se instala un cono de fluidización en la estación de alimentación y las juntas ayudan a que el cono de fluidización se mantenga estable en la estación de alimentación. Las juntas de módulo también se utilizan en las bridas de los transportadores. Se emplean en la mayoría de los transportadores Piab piFLOWp, t y fc de tamaño pequeño a mediano.

7 productos

Descubre el siguiente nivel de seguridad alimentaria

Nuestros sellados detectables establecen una nueva norma en la prevención de contaminación y protegen la calidad del producto y la confianza del consumidor.

Los sellados azules están disponibles para el transportador piFLOW® f. Encuentra las variantes de sellado azul en los Sellados de Módulo para piFLOW® i, f, y los sellados de válvula inferior para piFLOW® i, f.

Combínalos con nuestras abrazaderas dedicadas para garantizar una instalación segura y mantener la integridad óptima del sellado durante toda tu operación.

Sellados Verdes de FKM/FPM Viton para Aplicaciones Exigentes

Los sellados verdes de FKM/FPM ofrecen una excelente resistencia al calor, productos químicos, aceites y combustibles: ideales para transferir materiales agresivos o abrasivos. Previenen el deterioro y la hinchazón donde fallan los sellados de norma, asegurando un rendimiento fiable y una vida útil prolongada.

Los sellados verdes están disponibles para piFLOW®p, t, y fc como variantes para los sellados de placa de filtro del módulo, Sellados de Filtro, sellados de módulo, y sellados de válvula inferior.

Sellados para transportar productos en polvo abrasivos

Ventajas de los sellados neumáticos de Piab

Al garantizar un sellado hermético, evitan la pérdida de presión de aire, que es esencial para la operación estable de los transportadores de vacío de Piab. Esto mejora la fiabilidad del sistema y optimiza el consumo energético, lo que conlleva ahorros de costes y beneficios medioambientales.

La gama de juntas neumáticas está diseñada para garantizar la máxima compatibilidad y longevidad del sistema de transportador de vacío. Estos sellados de cilindro neumático están fabricados con polímero Q de alta calidad y se adhieren a normas regulatorias estrictas, incluyendo la FDA, CE Nº 1935/2004, y CE Nº 10/2011, asegurando que cumplan con los más altos requisitos de seguridad y calidad.

Las juntas están disponibles en dos variantes: sellados de silicona blancos, y sellados NBR (caucho de nitrilo butadieno) negros, que son antiestáticos y aprobados por ATEX, adecuados para entornos donde pueden estar presentes atmósferas explosivas de polvo y gas. Esta distinción asegura que los fabricantes puedan elegir productos que mejor se adapten a sus requisitos operacionales específicos y procedimientos de seguridad.

Además, el diseño de los sellados de Piab contribuye significativamente a la higiene y limpieza del proceso de transporte. Al prevenir la fuga de material y asegurar un sistema cerrado y sin polvo, estos sellados ayudan a mantener la integridad y calidad de los materiales transportados. Esto es crucial para industrias donde incluso una contaminación menor puede llevar a problemas significativos de calidad del producto.

Mantenimiento de sellados neumáticos

Los sellos neumáticos pueden inspeccionarse en busca de desgarros y cortes finos durante el mantenimiento regular. Como los filtros necesitan inspecciones más frecuentes, los sellos pueden inspeccionarse junto con los filtros. Cuando aparecen imperfecciones menores, necesitan ser reemplazados. Esto se debe a que los cortes pequeños pueden propagarse a defectos mayores debido a la naturaleza del material.

Los sellados y juntas de Piab mejoran la eficiencia operativa de los sistemas neumáticos de transportadores y desempeñan un papel crítico en garantizar el cumplimiento de las normativas de salud y seguridad, lo que los convierte en componentes indispensables en las aplicaciones industriales modernas.

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

País
Quiero recibir las últimas noticias de Piab por correo