Número de artículo: Kenos® FlexiGrip KFG
Kenos® FlexiGrip - KFG
El KFG es una garra de espuma que se puede utilizar como plano aspirante único en robots o cobots, o varios combinados en una herramienta de final de brazo (EOAT) para uso con robots industriales. Su superficie de espuma ofrece la versatilidad necesaria para adaptarse a una amplia variedad de productos sin necesidad de realizar ajustes. Su diseño modular proporciona la flexibilidad necesaria para una configuración rápida y cómoda en caso de cambio de producto, así como para una integración sencilla en los sistemas existentes.Disponible en formato redondo o rectangular, válvula de restricción de caudal, válvula de retención o tecnología para agarre de bolsas, el KFG ofrece un agarre estable y rígido incluso en superficies irregulares, rugosas, estructuradas o texturizadas y se puede utilizar para manipular objetos de materiales porosos o no porosos.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Disponible en tres versiones diferentes: con válvula, con restricción de caudal o para agarre de bolsas (flexi bag gripper).
- La versión con restricción de caudal alberga un ajuste calibrado de orificios, puede girar hasta 360°, es delgada, ligera y permite aplicaciones de alta velocidad.
- La versión con válvula contiene válvulas de retención autorreguladas y puede manipular un solo producto sin cubrir toda la superficie, o cubrir capas completas del producto. No es sensible al polvo y puede girar hasta 80°.
- La versión para agarre de bolsas puede configurarse sobre un soporte normal para bolsas blandas o sobre uno adicional para bolsas pesadas llenas de líquidos.
- El KFG se puede utilizar en sistemas de vacío centralizados y descentralizados.
- Solución Plug&Play con UR cap para cobots de UR.
- Versión redonda: Disponible en diámetros de 80 mm y 100 mm.
- Versión rectangular: Disponible en dimensiones de 80 x 80 mm y 120 x 120 mm.