Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 1
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 2
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 3
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 4
Número de artículo: Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

El KVG150C es una plano aspirante con ventosas modular y totalmente configurable desarrollado para las industrias que apuestan por la automatización de sus procesos de fabricación. Su diseño ligero y sus innovadoras funciones integradas ofrecen un rendimiento óptimo, una integración rápida y un mantenimiento sencillo. El tamaño, el tipo de ventosa, el rendimiento de vacío y la tecnología de control de flujo pueden ser personalizados para ajustarse a los requisitos específicos de la herramienta de final de brazo (EOAT). Estos planos aspirantes de vacío son ideales para aplicaciones en sectores como el envase y embalaje, metal, vidrio o alimentación.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • El diseño modular permite configurar el plano tanto en la longitud requerida (entre 300 y 2000 mm) como en las diferentes características: eyectores, válvulas de retención, válvula solenoide, restrictores de flujo, piSAVE® sense y otras.
  • Plano aspirante por vacío con eficiencia energética, accesorios y funciones de ahorro energético.
  • Pendiente de patente.
  • El KVG150C puede equiparse con una preselección de ventosas estándar de Piab, incluidas ventosas de fricción, ventosas piGRIP, ventosas Value Line, ventosas fabricadas en DURAFLEX o en material apto para contacto directo con alimentos (FDA approved).
  • Las aplicaciones típicas son para manipular cajas de cartón, bolsas, chapa metálica aceitada o alimentos,y también para soportar condiciones de temperatura extremas.
  • Para más opciones de ventosas, por favor contáctenos para una solución personalizada.