Nuevo
Suction cup BCP - 1
Número de artículo: S.BCP

Suction cup BCP

BCP40 es la ventosa específica de Piab para la manipulación automatizada de cajas de cartón en packaging e intralogística. Con una carrera del fuelle larga y estable de unos 25 mm y un diámetro de labio aproximado de 40 mm, ofrece una sujeción segura y repetible de cajas y tapas de cajas de tamaño mediano a grande, al tiempo que compensa las variaciones normales de altura. Moldeada en TPE reciclable y resistente a la abrasión, la BCP40 ofrece una larga vida útil en entornos de uso intensivo. Su fuelle ajustado, los tacos integrados y la geometría optimizada del labio garantizan un sellado fuerte y fuerzas de elevación constantes en garras con múltiples ventosas, incluso en cajas ligeramente irregulares o polvorientas. Compatible con una amplia gama de racores, filtros de disco y válvulas piSAVE® sense, la BCP40 simplifica la integración en los sistemas de vacío existentes y ayuda a la manipulación de cajas de alto rendimiento con eficiencia energética.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Diseñada específicamente para la manipulación automatizada de cajas en líneas de embalaje de final de línea, carga superior, paletización/despaletización y centros logísticos con control de calidad de las cajas.
  • La construcción en TPE reciclable con racores desmontables simplifica la sustitución y favorece los diseños de sistemas sostenibles.
  • Su diseño multifuelle compensa las diferencias de altura y las superficies irregulares.
  • Los tacos integrados y la geometría optimizada del labio aumentan la superficie efectiva de sellado mediante vacío, lo que mejora la sujeción y la fiabilidad.
  • El fuelle y el labio están ajustados para un colapso medio y unas superficies uniformes y definidas, lo que garantiza la estabilidad y unas fuerzas de elevación constantes en las pinzas con múltiples ventosas y en matrices de ventosas.
  • Compatible con una amplia gama de racores, filtros de disco y válvulas piSAVE® sense, lo que simplifica las actualizaciones y la integración en los sistemas de vacío existentes.