Fabricación de productos químicos
Desecantes
El mercado de fabricación de desecantes atiende a usuarios finales de todo el mundo en los sectores alimentario, farmacéutico, de bienes de consumo y electrónica. Los desecantes se usan para absorber el agua y mantener así los productos secos y protegidos contra la humedad. El sistema de transporte por vacío de tipo cerrado de Piab ayuda a minimizar la generación de polvo en el ambiente y la exposición de los empleados durante la producción.
Qué ofrece Piab:
- Rentabilidad: mínima generación de desperdicios debido a un ajuste suave del transporte por vacío.
- Seguridad personal: nuestro sistema posee un diseño cerrado que ayuda a reducir la exposición a polvos potencialmente peligrosos.
- Ahorro de espacio: el diseño de los transportadores por vacío Piab está pensado para ocupar el mínimo espacio en planta.
Aplicaciones
Detergentes
A lo largo de los distintos pasos del proceso de producción de detergentes se transportan detergentes, enzimas encapsuladas y otros compuestos en polvo que contienen enzimas u otros aditivos. Piab ha desarrollado un control de velocidad en los equipos que optimiza la velocidad del transporte para evitar posibles daños en las cápsulas. Sin embargo, es esencial minimizar la exposición de las personas a este tipo de sustancias que pueden ser peligrosas para la salud. Nuestro sistema de transporte por vacío de tipo cerrado, unido a los vanguardistas filtros ULPA, garantizan la seguridad de los empleados y la limpieza del aire.
Qué ofrece Piab:
- Rentabilidad: mínima generación de desperdicios debido a un ajuste suave del transporte por vacío.
- Seguridad personal: nuestro sistema posee un diseño cerrado que ayuda a reducir la exposición a polvos potencialmente peligrosos.
- Facilidad de uso: los procedimientos de mantenimiento, limpieza rutinaria y cambios de filtro se llevan a cabo fácilmente para reducir los tiempos de inactividad de la producción.
Water treatment
ATEX Dust certification is important for sewer treatment plants, when most focus is placed on moving large amounts of water with minimal floor space. Our vacuum conveyors help to provide a space saving and enclosed dust free environment, while meeting industry requirements.
What Piab offers
- Space saving: our vacuum conveyors are built to make up a minimal footprint
- Industry standard: we meet dust certifications and requirements
- Human focus: easy maintenance, hygienic, and safe for human handling