¿Qué es la fabricación aditiva?
La fabricación aditiva (AM, por sus siglas en inglés), también conocida como impresión 3D o prototipado rápido, es un término amplio que incluye todo tipo de procesos de fabricación en los que se deposita material capa por capa para producir objetos tridimensionales (piezas de trabajo).
La fabricación aditiva o impresión 3D puede utilizarse para más que el simple prototipado y la fabricación. También se utiliza para el moldeado en la industria y en ámbitos de investigación para generar modelos, patrones, herramientas y productos finales. Hay, además, casos de uso personal y tiene otras aplicaciones como la construcción, el arte y la medicina.
Automatización de la manipulación de polvo
Dados los altos índices de crecimiento y el aumento de oportunidades en el sector de la fabricación aditiva, la automatización de la manipulación de polvo es clave para estardarizar los procesos de producción de esta tecnología. A pesar de que ha establecido nuevos estándares en la fabricación de productos, muchos pasos de los procesos siguen siendo manuales. Uno de estos pasos por automatizar es la carga de los equipos de producción con el polvo plástico o metálico apropiado. Aún más: utilizar tecnologías de transporte por vacío ayuda a proteger a las personas, los productos y el entorno.
Aplicaciones
Los operarios suelen encargarse de alimentar manualmente los tamices, las impresoras y tolvas. Por ello, el proceso depende en gran medida del trabajo manual, exponiendo al empleado a esfuerzos de elevación de cargas pesadas y al riesgoso polvo metálico. Además, no es fácil garantizar que se recoge todo el polvo metálico del tambor o la cuba. La consecuente pérdida de polvo se traduce costosos desperdicios. Automatizar el proceso permite mayor productividad, más seguridad para los trabajadores y un entorno de trabajo ergonómico.
En Piab dividimos este proceso en 3 momentos de fabricación aditiva metálica:
Llenar la impresora 3D con polvo metálico
En este paso, los transportadores por vacío Piab recogen el polvo metálico nuevo o recuperado directamente desde un tamiz, tambor o tolva y alimentan la impresora con este. La retirada puede hacerse también directamente desde el contenedor de rebaba.
Llenar el tamiz o tolva con polvo metálico
Los transportadores por vacío Piab pueden alimentar el tamiz o la tolva directamente desde el tambor/la cuba original del fabricante cuando se requiere pretamizar o recuperar polvo metálico del contenedor de rebose de la impresora 3D. Los transportadores pueden integrarse en soluciones portátiles de tamizado gracias a su facilidad de ensamblaje y bajo peso, lo que permite reutilizar la solución de transporte y tamizado de las impresoras.
Recuperar el polvo metálico de la impresora
Los polvos metálicos son caros y peligrosos, por lo que una recuperación adecuada del polvo desde la impresora es crucial. Los transportadores por vacío piFLOW® de Piab pueden transportar el polvo metálico desde la impresora hasta el tamiz o tambor/cuba original del fabricante a través de un sistema cerrado que aumenta la productividad y garantiza la seguridad de los trabajadores. Se puede recuperar el polvo metálico de la tolva de rebose y crear la placa directamente desde la impresora o usando un tubo de alimentación Piab.
Transportadores por vacío ideales para la fabricación aditiva
Con nuestra extensa experiencia en la manipulación de materiales, los transportadores por vacío de Piab son una solución eficiente y repetidamente comprobada para los procesos de fabricación aditiva. Sin embargo, la evolución de nuestra gama de productos permite un mayor grado de personalización. Piab ha desarrollado tres distintas configuraciones de producto, según el material y los requisitos de transporte, específicamente para los fabricantes enfocados en fabricación aditiva (AM, por sus siglas en inglés), los fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés) o los productores y proveedores de polvos.
Los transportadores premium de Piab incorporan una carcasa de acero inoxidable (ASTM 316L) y la tecnología de vacío patentada y altamente eficiente, COAX®. Poseen la certificación ATEX para gas y polvo y cuentan con limpieza automática de filtros incorporada. Piab ha realizado diversas pruebas internas con varios metales y aleaciones, que han demostrado que nuestros transportadores por vacío pueden manipular polvos con una densidad de 8 kg/litro (500 lb/ft3) con resultados impresionantes.
Al trabajar con una amplia variedad de tecnologías de fabricación aditiva, como la fusión de lecho de polvo, la inyección de aglutinante y la sinterización por láser, Piab ofrece la mayor flexibilidad posible, integrando soluciones automatizadas de transporte por vacío en cualquier proceso de fabricación a base de polvo.
¡Somos el puente que le permite industrializar sus operaciones de AM con absoluta seguridad!
Haga clic en las imágenes para obtener más información.
Piab, un aliado sólido y fiable
Además de contar con las divisiones de automatización y elevación por vacío, con la división de transporte por vacío, Piab se enfoca exclusivamente en el transporte y el movimiento de polvos y materiales a granel, manipulando gránulos y polvos delicados para las industrias farmacéutica, alimentaria y química, y con cada vez mayor presencia en los procesos de la fabricación aditiva.
Con centros de personalización y aplicaciones en Estados Unidos, Singapur y nuestra sede central en Suecia, ofrecemos soporte personalizado y realización de pruebas para cada material en concreto, para que pueda configurar una solución óptima para su proceso específico. Asimismo, nuestras oficinas en Brasil, China, España, Francia, Polonia y Reino Unido cuentan con laboratorios de pruebas para una amplia variedad de soluciones de transporte de Piab. Están a su disposición para ofrecerle amplia experiencia y conocimientos. Encontraremos la vía para ofrecerle la mejor solución posible a cualquier escala.
¡Comparta con nosotros sus retos de manipulación de polvos y gránulos y verá de lo que somos capaces!
Haga clic en los enlaces
Llenado de tamices o tolvas con polvo metálico
Recuperación de polvo metálico de la impresora
Obtenga más información sobre la oferta de Piab para la fabricación aditiva en metal: Descargar el folleto de piFLOW®