En retirada

Número de artículo: piCLASSIC_Xi40-3_x4
6 Variantes
piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Variantes
- piCLASSIC_Xi40-3_x1
- piCLASSIC_Xi40-3_x2
- piCLASSIC_Xi40-3_x3
- piCLASSIC_Xi40-3_x4
- piCLASSIC_Xi40-3_x5
- piCLASSIC_Xi40-3_x6
Características
- La tecnología patentada COAX® – la tecnología de eyectores de mayor eficacia energética.
- Los cartuchos Xi ofrecen un alto caudal y profundo nivel de vacío, 95 -kPa.
- Apropiado para aplicaciones sin fugas cuando se necesita un vacío profundo.
- Amplio rango de capacidad, disponible con 1a 6 cartuchos de tres etapas COAX® Xi40. Pequeños piCLASSIC pueden ser fácilmente actualizados con más capacidad si se necesita.
- Bajo peso, configurable y diseño modular.
- Fácil de desmontar para mantenimiento.