En retirada

Número de artículo: piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
4 Variantes
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, Energy saving
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Variantes
piCLASSIC_Si32-3_x1_ES
piCLASSIC_Si32-3_x2_ES
piCLASSIC_Si32-3_x3_ES
piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
Características
- Dispositivo de ahorro de energía integrado, resultando una gran reducción del consumo de aire
- Recomendado para aplicaciones sin o fugas mínimas.
- La tecnología patentada COAX® – la tecnología de eyectores de mayor eficacia energética.
- Los cartuchos Si ofrecen un caudal extra bueno de vacío
- Disponible con 1 a 4 cartuchos de tres etapas COAX® Si32.
- Bajo peso, configurable y diseño modular.
- Fácil de desmontar para mantenimiento