piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge - 1
Número de artículo: piCLASSIC_Si32-3_x2
6 Variantes

piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Variantes

  • piCLASSIC Si32-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x1
  • piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x2
  • piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x3
  • piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x4
  • piCLASSIC Si32-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x5
  • piCLASSIC Si32-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x6

Características

  • La tecnología patentada COAX® – la tecnología de eyectores con mayor eficacia energética.
  • Los cartuchos Si ofrecen un caudal extra de vacío.
  • Adecuada para manipulación de materiales porosos o si las fugas están presentes.
  • Amplio rango de capacidad, disponible con 1 a 6 cartuchos COAX® de tres etapas Si32.
  • Puede ser actualizado fácilmente con más capacidad si se necesita.
  • Bajo peso, configurable y diseño modular.
  • Fácil de desmontar para mantenimiento.